10334690
12SWS2511
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0547 € |
| 2500 - 9999 | 0,0492 € |
| 10000 + | 0,0443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 0.313 in |
|---|---|
| Altura da base | 8 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 0.625 in |
| Diâmetro exterior da flange | 15.9 mm |
| Diâmetro externo da base | 0.500 in |
| Diâmetro externo da base | 12.7 mm |
| Diâmetro exterior mínimo | 12.7 mm |
| Diâmetro exterior mínimo | 0.500 in |
| Diâmetro exterior máximo | 0.625 in |
| Diâmetro exterior máximo | 15.9 mm |
| Diâmetro interior | 0.395 in |
| Diâmetro interior | 10 mm |
| Altura da flange | 0.063 in |
| Altura da flange | 1.6 mm |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar