Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,4545 € - 0,4784 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
13.0 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 716 Em stock
2.0 mm
6.3 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
0,0659 € - 0,0695 € 20000 Em stock
1.5 mm
3.8 mm
Natural
Nylon 6/6
2.8 mm
7.1 mm
0,0983 € - 0,1035 € 74 Em stock
2.0 mm
9.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
0,2668 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1 mm
24.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
30.0 mm
0,3238 € - 0,3409 € 1000 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Preto
40% Glass Filled PPS
5.1 mm
10.1 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1898 Em stock
1.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,2154 € - 0,2268 € 7400 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1046 € - 0,1102 € 2164 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,4169 € - 0,439 € 2753 Em stock
4.5 mm
13.0 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,1671 € - 0,1757 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,2958 € - 0,3115 € 21 Em stock
2.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.9 mm
0,2376 € - 0,2501 € 305 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € 11043 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2154 € - 0,2268 € 4996 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2154 € - 0,2268 € 760 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2154 € - 0,2268 € 502 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1134 € - 0,1193 € 904 Em stock
4.5 mm
3.9 mm
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,2544 € - 0,2677 € 13038 Em stock
1.7 mm
9.4 mm
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
0,2794 € - 0,294 € 6453 Em stock
9.0 mm
12.8 mm
Preto
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
  • de 18
Anilha de ombro 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Intervalo de preços
0,4784 € - 0,4545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
716 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 2.8 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016077

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0659 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Altura da flange
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10137949

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0983 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
Anilha de ombro 20.0 mm 24.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10138014

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    13.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    30.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    24.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    24.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    30.0 mm
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Intervalo de preços
0,3409 € - 0,3238 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016428

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016336

Intervalo de preços
0,1102 € - 0,1046 €

Níveis de stock
2164 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Intervalo de preços
0,439 € - 0,4169 €

Níveis de stock
2753 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Intervalo de preços
0,1757 € - 0,1671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    2.6 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Intervalo de preços
0,3115 € - 0,2958 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
11043 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016374

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
4996 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016411

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
904 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10229187

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2544 €

Níveis de stock
13038 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Intervalo de preços
0,294 € - 0,2794 €

Níveis de stock
6453 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Altura da flange
    9.0 mm
  • Cor
    Preto