Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,1012 € - 0,1065 € 13862 Em stock
1.3 mm
6.3 mm
Preto
Nylon 6/6
4.0 mm
9.3 mm
0,2794 € - 0,294 € 2500 Em stock
2.5 mm
17.5 mm
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,082 € - 0,0863 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
5.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 40015 Em stock
2.0 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1333 € - 0,1403 € 20818 Em stock
2.0 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 23274 Em stock
2.0 mm
8.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 65762 Em stock
2.0 mm
8.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 319 Em stock
1.4 mm
3.2 mm
Preto
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0,1012 € - 0,1065 € 4062 Em stock
8.0 mm
4.4 mm
Preto
Nylon 6/6
4.0 mm
10.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 450 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,1153 € - 0,1211 € 9801 Em stock
1.3 mm
3.5 mm
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
0,196 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
15.8 mm
Natural
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,5752 € - 0,6055 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1611 € - 0,1697 € 1377 Em stock
1.0 mm
11.0 mm
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
0,2807 € - 0,2955 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Preto
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,3946 € - 0,4156 € 5026 Em stock
8.5 mm
13.0 mm
Preto
Nylon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 3637 Em stock
2.0 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,4552 € - 0,4793 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.6 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
8.0 mm
0,2251 € - 0,237 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
3.8 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
0,1004 € - 0,1057 € 19198 Em stock
1.9 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
11.9 mm
  • de 18
Anilha de ombro 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6

10229323

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,1012 €

Níveis de stock
13862 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    9.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229224

Intervalo de preços
0,294 € - 0,2794 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de isolamento 3.1 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054895

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055069

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
40015 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054970

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1333 €

Níveis de stock
20818 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055014

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
23274 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
65762 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,097 €

Níveis de stock
319 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Altura da flange
    1.4 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 4.0 mm 4.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229248

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,1012 €

Níveis de stock
4062 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Altura da flange
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10228944

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Altura da flange
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10098905

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,1153 €

Níveis de stock
9801 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de isolamento 14.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055182

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Preto

10640654

Intervalo de preços
0,6055 € - 0,5752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
Anilha de ombro 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229194

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
1377 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro M2.5 2.9 mm 3.7 mm Preto Nylon 6/6

10110751

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
Anilha de ombro 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228999

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
5026 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Altura da flange
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de isolamento 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055021

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
3637 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.0 mm 3.6 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Intervalo de preços
0,4793 € - 0,4552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161135

Intervalo de preços
0,237 € - 0,2251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.1 mm 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Natural

10134825

Intervalo de preços
0,1057 € - 0,1004 €

Níveis de stock
19198 Em stock
Características
  • Altura da base
    8.9 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11.9 mm