Menu Procurar

Shoulder Washer 8.2 mm 19.0 mm 2.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10229187

Número de peça do fabricante:

312083559935

14578 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2531 €
2500 + 0,2405 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

126,55 €

500 x 0,2531 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Base Height 1.7 mm
Base Outside Diameter 9.4 mm
Flange Height 0.8 mm
Flange Outside Diameter 19.0 mm
Inside Diameter 8.2 mm
Thickness 2.5 mm
Colour Black
Washer Type Insulation Sleeve
Commodity Code 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos