Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,1352 € - 0,1423 € 448 Em stock
1.5 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,0635 € - 0,0635 € 1000 Em stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1403 € - 0,1476 € 20311 Em stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1863 € - 0,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
15.8 mm
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1754 € - 0,1847 € 5000 Em stock
2.6 mm
17.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
23.9 mm
0,1653 € - 0,1742 € 1012 Em stock
0.5 mm
6.5 mm
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,1222 € - 0,1286 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,1754 € - 0,1847 € 683 Em stock
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.4 mm
19.0 mm
0,5752 € - 0,5752 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.6 mm
Preto
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,2807 € - 0,2955 € 1000 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Preto
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,1255 € - 0,1322 € 497 Em stock
1.5 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 45141 Em stock
1.5 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,3196 € - 0,3364 € 9 Em stock
3.0 mm
21.8 mm
Natural
Nylon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € 39000 Em stock
1.5 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 1278 Em stock
1.5 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,2119 € - 0,223 € 4676 Em stock
3.0 mm
17.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
32.0 mm
0,1088 € - 0,1146 € 4982 Em stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1534 € - 0,1613 € 43362 Em stock
1.0 mm
5.2 mm
Preto
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
0,3169 € - 0,3336 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
4.3 mm
Preto
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,2591 € - 0,2727 € 10000 Em stock
2.0 mm
9.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
  • de 18
Anilha de isolamento 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1352 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de ombro 2.9 mm 3.6 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10638941

Intervalo de preços
0,0635 € - 0,0635 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.1 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
Anilha de isolamento 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
20311 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isolamento 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Intervalo de preços
0,1847 € - 0,1754 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    17.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    23.9 mm
  • Diâmetro interior
    12.1 mm
  • Altura da flange
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.2 mm 6.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Preto

10133804

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
1012 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10072783

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Intervalo de preços
0,1847 € - 0,1754 €

Níveis de stock
683 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro M2.5 2.9 mm 3.6 mm Preto Nylon 6/6

10605868

Intervalo de preços
0,5752 € - 0,5752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    2.1 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
Anilha de ombro M3.5 3.6 mm 4.3 mm Preto Nylon 6/6

10110768

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm
Anilha de isolamento 3.1 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117033

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,1255 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
Anilha de isolamento 6.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117088

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
45141 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
Anilha de isolamento 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117125

Intervalo de preços
0,3364 € - 0,3196 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    36.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    21.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    21.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    36.0 mm
Anilha de isolamento 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.8 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de isolamento 5.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117071

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
1278 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    18.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    11.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    18.0 mm
Anilha de ombro 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

10072868

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2119 €

Níveis de stock
4676 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Altura da flange
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,1088 €

Níveis de stock
4982 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Preto

10133798

Intervalo de preços
0,1613 € - 0,1534 €

Níveis de stock
43362 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    12.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
Anilha de ombro M3.5 3.6 mm 4.3 mm Preto Nylon 6/6

10110775

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,3169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    7.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.6 mm
Anilha de ombro 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2591 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural