Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.
A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.
Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.
A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Altura da flange | Diâmetro exterior mínimo | Cor | Material | Diâmetro interior | Diâmetro exterior máximo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0414 € - 0,0511 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.062 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | 15000 Em stock |
0.079 in
2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,0278 € | 3998 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0945 € | 994 Em stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0527 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.062 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.066 in
1.7 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0376 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | 4000 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 10632888 | 0,0492 € - 0,0608 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
|
| 0,0404 € - 0,0499 € | 36784 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0527 € | 8252 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5168 € - 0,544 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1691 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0443 € | 63900 Em stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | 10482 Em stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,044 € | 1000 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0327 € | 412880 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0376 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0327 € | 1056 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar