Menu Procurar

Anilha de ombro 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Natural

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10331491

Número de peça do fabricante:

10SC004009

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,044 €
5000 - 19999 0,0396 €
20000 + 0,0356 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

44,00 €

1000 x 0,044 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 2.4 mm
Diâmetro exterior da flange 6 mm
Diâmetro externo da base 3.7 mm
Diâmetro exterior mínimo 3.7 mm
Diâmetro exterior máximo 6 mm
Diâmetro interior 2.9 mm
Altura da flange 1.2 mm
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos