Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,2974 € - 0,3131 € 8131 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2029 € - 0,2136 € 1938 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2974 € - 0,3131 € 10295 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 846 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2974 € - 0,3131 € 3080 Em stock
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 200 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0855 € - 0,095 € 8374 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2029 € - 0,2136 € 104 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4623 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2863 € - 0,3014 € 10978 Em stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,2487 € - 0,2619 € 39321 Em stock
2.8 mm
6.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,3378 € - 0,3555 € 403 Em stock
8.1 mm
19.2 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,1892 € - 0,1989 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
9.7 mm
Preto
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,1136 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
4.9 mm
Preto
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,1134 € - 0,1193 € 904 Em stock
4.5 mm
3.9 mm
Preto
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,0296 € - 0,0366 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0385 € - 0,0476 € 992 Em stock
1.2 mm
4 mm
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,0476 € - 0,0588 € 500 Em stock
1.2 mm
9.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.3 mm
11.9 mm
0,0246 € - 0,0303 € 27000 Em stock
0.8 mm
5.6 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
8 mm
  • de 18
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016534

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
8131 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
1938 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
10295 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
3080 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016145

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0855 €

Níveis de stock
8374 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
4623 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
10978 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isoolamento escareada 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
39321 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    2.8 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de isoolamento escareada 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3378 €

Níveis de stock
403 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    19.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    35.4 mm
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Altura da flange
    8.1 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    7.4 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
904 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Natural

10334423

Intervalo de preços
0,0366 € - 0,0296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11 mm
Anilha de ombro 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10334249

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0385 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Altura da base
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    6.4 mm
  • Diâmetro externo da base
    4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
Anilha de ombro 0.325 in 0.375 in 0.219 in Nylon 6/6 Natural

10334447

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0476 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    11.9 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    11.9 mm
Anilha de ombro 0.124 in 0.219 in 0.031 in Nylon 6/6 Natural

10334300

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0246 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8 mm