Menu Procurar

Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10331477

Número de peça do fabricante:

10SCM008006

10482 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0476 €
2500 - 9999 0,0428 €
10000 + 0,0385 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

23,80 €

500 x 0,0476 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 6.0 mm
Diâmetro exterior da flange 14.2 mm
Diâmetro externo da base 10.0 mm
Diâmetro exterior mínimo 10.0 mm
Diâmetro exterior máximo 14.2 mm
Diâmetro interior 8.1 mm
Altura da flange 2.5 mm
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M8
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos