Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,0385 € - 0,0476 € 35001 Em stock
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0368 € - 0,0455 € 2970 Em stock
2.0 mm
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0407 € - 0,0502 € 686 Em stock
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0381 € - 0,0471 € 24758 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0379 € - 0,0468 € 499 Em stock
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0396 € - 0,049 € 495 Em stock
1.6 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0391 € - 0,0483 € 14480 Em stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0387 € - 0,0478 € 1000 Em stock
3.2 mm
9.4 mm
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.2 mm
0,0247 € - 0,0305 € 1968 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.0 mm
0,0359 € - 0,0444 € 3807 Em stock
2.1 mm
4.6 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
0,0204 € - 0,0253 € 940 Em stock
1.5 mm
4.1 mm
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
0,0324 € - 0,04 € 3340 Em stock
2.5 mm
4.5 mm
Natural
Nylon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
0,0174 € - 0,0215 € 13736 Em stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
0,0308 € - 0,038 € 960 Em stock
2.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
0,0228 € - 0,0281 € 150385 Em stock
1.5 mm
4.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
0,0225 € - 0,0277 € 1985 Em stock
1.3 mm
11.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
22.2 mm
0,0259 € - 0,032 € 3991 Em stock
1.6 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,0569 € - 0,0702 € 1420 Em stock
2.1 mm
5.3 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
0,022 € - 0,0271 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
3.5 mm
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
0,1721 € - 0,2125 € 2702 Em stock
2.5 mm
5.5 mm
Natural
Nylon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
  • de 18
Bucha flangeada 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184097

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0385 €

Níveis de stock
35001 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 7.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331415

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0368 €

Níveis de stock
2970 Em stock
Características
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    10.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.2 mm
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331484

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0407 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • Altura da base
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    14.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
Anilha de ombro 0.173 in 0.205 in 0.141 in Nylon 6/6 Natural

10331514

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0381 €

Níveis de stock
24758 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    8.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
Anilha de ombro 0.260 in 0.312 in 0.188 in Nylon 6/6 Natural

10331569

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0379 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de ombro 0.260 in 0.312 in 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10331583

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0396 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Altura da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    13 mm
  • Diâmetro externo da base
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13 mm
Anilha de ombro 0.320 in 0.360 in 0.125 in Nylon 6/6 Natural

10331613

Intervalo de preços
0,0483 € - 0,0391 €

Níveis de stock
14480 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
Anilha de ombro 0.250 in 0.370 in 0.600 in Nylon 6/6

10625026

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0387 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da base
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    15.2 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
Anilha 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Natural Nylon 6/6

10217382

Intervalo de preços
0,0305 € - 0,0247 €

Níveis de stock
1968 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior máximo
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Anilha EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0359 €

Níveis de stock
3807 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.25 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.8 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.1 mm
Anilha EBF M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412

Intervalo de preços
0,0253 € - 0,0204 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
Anilha EBF 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10217498

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0324 €

Níveis de stock
3340 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    13.2 mm
Anilha EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Intervalo de preços
0,0215 € - 0,0174 €

Níveis de stock
13736 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.8 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
Anilha EBF 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10217481

Intervalo de preços
0,038 € - 0,0308 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Altura da base
    2.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
Anilha EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Intervalo de preços
0,0281 € - 0,0228 €

Níveis de stock
150385 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.3 mm
  • Diâmetro externo da base
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
Anilha EBF #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0225 €

Níveis de stock
1985 Em stock
Características
  • Altura da base
    0.75 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Altura da flange
    1.3 mm
Anilha EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Intervalo de preços
0,032 € - 0,0259 €

Níveis de stock
3991 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
Anilha EBF 10.0 mm 5.3 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10217474

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0569 €

Níveis de stock
1420 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.6 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    19.6 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Altura da flange
    2.1 mm
Anilha EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Intervalo de preços
0,0271 € - 0,022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    1.05 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Altura da flange
    1.4 mm
Anilha EBF 14.0 mm 5.5 mm 25.2 mm Nylon 6/6

10217504

Intervalo de preços
0,2125 € - 0,1721 €

Níveis de stock
2702 Em stock
Características
  • Altura da base
    1.5 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.2 mm
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm