Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
151,6881 € - 335,3165 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
79.0 mm
108.0 mm
71,6159 € - 158,3316 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
58.0 mm
78.0 mm
101,2696 € - 223,8808 € 6 Em stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 690 Em stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
56,032 € - 123,8678 € 2 Em stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
78,6611 € - 173,8743 € 6 Em stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
96,0207 € - 101,0697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
69.0 mm
92.0 mm
40,2874 € - 42,4081 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
37.0 mm
42.0 mm
53,8278 € - 56,6592 € 8 Em stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 8 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 648 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 554 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 12 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 276 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 458 Em stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 108.0 mm M16 Aço inoxidável Cinzento

10285701

Intervalo de preços
335,3165 € - 151,6881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 78.0 mm M10 Aço inoxidável Cinzento

10285640

Intervalo de preços
158,3316 € - 71,6159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 92.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

10285688

Intervalo de preços
223,8808 € - 101,2696 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190005

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190043

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190029

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190067

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

10285633

Intervalo de preços
123,8678 € - 56,032 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 78.0 mm M10 Aço inoxidável Cinzento

10285671

Intervalo de preços
173,8743 € - 78,6611 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 92.0 mm Tirante roscado M12 Natural

10285534

Intervalo de preços
101,0697 € - 96,0207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm M6 Aço inoxidável Cinzento

10285572

Intervalo de preços
42,4081 € - 40,2874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 65.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

10285619

Intervalo de preços
56,6592 € - 53,8278 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190258

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190296

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190333

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190418

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190456

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190494

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190531

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
276 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190081

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm