Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
104,0918 € - 230,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
69.0 mm
92.0 mm
6,114 € - 6,4364 € 40 Em stock
M8
5,0593 € - 5,3281 € 375 Em stock
M6
6,318 € - 6,6414 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8,482 € - 8,9228 € 20 Em stock
M10
17,8025 € - 18,7387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
5,6073 € - 5,9091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5,0377 € - 5,2952 € 211 Em stock
M4
5,2313 € - 5,5105 € 137 Em stock
M6
50,1259 € - 52,7627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
50.0 mm
65.0 mm
39,2842 € - 86,8393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
37.0 mm
42.0 mm
51,6442 € - 114,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
50.0 mm
65.0 mm
78,6611 € - 173,8743 € 6 Em stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 302 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 118 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 354 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 7 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 82 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 420 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 484 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 92.0 mm M12 Aço inoxidável Cinzento

10285695

Intervalo de preços
230,0917 € - 104,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 16.0 mm Preto

10268766

Intervalo de preços
6,4364 € - 6,114 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268742

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10268797

Intervalo de preços
6,6414 € - 6,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10268834

Intervalo de preços
8,9228 € - 8,482 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M16 40.0 mm Preto

10268629

Intervalo de preços
18,7387 € - 17,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    108.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 65.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268674

Intervalo de preços
5,9091 € - 5,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M4 12.0 mm Preto

10268711

Intervalo de preços
5,2952 € - 5,0377 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 32.0 mm Preto

10268759

Intervalo de preços
5,5105 € - 5,2313 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 Natural

10285497

Intervalo de preços
52,7627 € - 50,1259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Threaded Insert
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    31.5 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm M6 Aço inoxidável Cinzento

10285565

Intervalo de preços
86,8393 € - 39,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 65.0 mm M8 Aço inoxidável Cinzento

10285602

Intervalo de preços
114,1549 € - 51,6442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 78.0 mm M10 Aço inoxidável Cinzento

10285671

Intervalo de preços
173,8743 € - 78,6611 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190432

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
302 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190470

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190517

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190555

Intervalo de preços
4,4557 € - 4,2405 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190425

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190463

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190500

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
484 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm