W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(7 Produkty)
Nasze ozdobne wsporniki to idealne połączenie estetyki i praktyczności, przeznaczone do różnorodnych zastosowań i projektów.
Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś tradycyjnego, czy nowoczesnego, nasze ozdobne wsporniki dostępne w różnych stylach i kolorach z łatwością dopasujesz do każdego projektu.
Dopełnij swoje projekty naszymi podkładkami ozdobnymi dostępnymi w wielu wariantach.
Nasze zaciski rozdzielające to wygodne rozwiązanie do szybkiej i prostej instalacji, które łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.
Odkryj naszą ofertę, która obejmuje również funkcjonalne regulowane uchwyty kablowe, które są nie tylko praktyczne, ale i estetyczne.
Wybierając nasze ozdobne wsporniki, podkładki i zaciski, możesz być pewny, że Twoje projekty będą wyjątkowe i oryginalne. Każdy produkt został zaprojektowany z myślą o elegancji i funkcjonalności.
Nasi eksperci są dostępni, aby pomóc Ci dobrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy, aby stworzyć niepowtarzalne wnętrza.
Screw mount wire clips to hold cables in place. Available in two different types.
Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.
Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.
Rail Mounting Cable Clip are used in all common DIN rail profiles. They require no installation tool and are lightweight. They are a long term cable management solution that is able to be retrofitted to current installations.
Screw mounting cable clips are ideal for fastening down your bound cables and the U style design allows for fast installation and removal of your cables and wires.
Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować