Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6 Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | H | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082966 | 0,3834 zł - 0,9395 zł | 19215 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Czerwony
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metryczny
|
2
|
|
| 0,2719 zł - 0,6661 zł | 4800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Czerwony
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | 22612 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3542 zł - 0,8677 zł | 24500 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,9956 zł - 2,4393 zł | 126802 Na stanie |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 10082959 | 0,244 zł - 0,5978 zł | 4950 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Czerwony
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
|
| 0,8129 zł - 1,9917 zł | 5100 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Czerwony
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | 10130 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Czerwony
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 3,765 zł - 9,2243 zł | 254 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,2956 zł - 0,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Czerwony
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | 21160 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Czerwony
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,6749 zł - 1,6535 zł | 8234 Na stanie |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,6191 zł - 1,5168 zł | 5000 Na stanie |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3568 zł - 0,555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Czerwony
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,2779 zł - 0,4324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Czerwony
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,2928 zł - 0,4556 zł | 3000 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Czerwony
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,3234 zł - 0,5031 zł | 12000 Na stanie |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,3458 zł - 0,5379 zł | 10000 Na stanie |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,3395 zł - 0,5281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Czerwony
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować