Menu Search

Zaślepka gwintowana M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE Czerwony

This threaded protection plug fits a M8 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Numer produktu Essentra:

10082959

Numer produktu produkcyjny:

12011

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,5978 zł
2500 - 4999 0,3416 zł
5000 + 0,244 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

298,90 zł

500 x 0,5978 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 12.3 mm
H 14.3 mm
L 9.5 mm
Rozmiar gwintu M8 x 1;0
Standard gwintu Metryczny
Typ 2
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt