Menu Search

Zaślepka gwintowana 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE Czerwony

Ta całkowicie gwintowana zaślepka zabezpieczająca z czerwonego LDPE pasuje do gwintów 1/4-19 BSP/GAS. Jest wyposażona w łeb, który łatwo chwycić, co usprawnia montaż/demontaż. Radełkowany profil łba idealnie nadaje się do stosowania na złączkach hydraulicznych.
Numer produktu Essentra:

10068526

Numer produktu produkcyjny:

10097

4800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,6661 zł
2500 - 4999 0,3806 zł
5000 + 0,2719 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

333,05 zł

500 x 0,6661 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 17.0 mm
H 10.5 mm
L 4.5 mm
Rozmiar gwintu 1/4 in - 19 BSP
Standard gwintu BSP
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt