Menu Search

Zaślepka gwintowana M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE Czerwony

This threaded protection plug fits a M20 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Numer produktu Essentra:

10083017

Numer produktu produkcyjny:

12020

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1499 1,9917 zł
1500 - 2999 1,1381 zł
3000 + 0,8129 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

597,51 zł

300 x 1,9917 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 26.3 mm
H 18.1 mm
L 14.0 mm
Rozmiar gwintu M20 x 1;5
Standard gwintu Metryczny
Typ 2
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt