Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6 Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
0,263 zł - 0,4092 zł 14500 Na stanie
17.2 mm
7/16-20 in
Czerwony
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
0,3215 zł - 0,5001 zł 24500 Na stanie
16.2 mm
1/4 in
Czerwony
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
0,3081 zł - 0,4793 zł 15000 Na stanie
20.7 mm
M16 x 1;5
Czerwony
12.0 mm
5.5 mm
Gwinty Metryczne
1
  • z 4
Zaślepka gwintowana 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE Czerwony

20598136

Przedział cen netto
0,4092 zł - 0,263 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE Czerwony

20598051

Przedział cen netto
0,5001 zł - 0,3215 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE Czerwony

20598099

Przedział cen netto
0,4793 zł - 0,3081 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne