Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6 Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
0,3346 zł - 0,8199 zł 3400 Na stanie
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,6623 zł - 1,6227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Czerwony
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,3151 zł - 0,7721 zł 5000 Na stanie
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
1,0346 zł - 2,5349 zł 24430 Na stanie
32.7 mm
M26 x 1;5
Czerwony
18.7 mm
13.5 mm
Metryczny
2
10068847 0,8101 zł - 1,9849 zł 17998 Na stanie
28.2 mm
M22 x 1;5
Czerwony
18.2 mm
13.7 mm
Metryczny
2
0,6191 zł - 1,5168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Czerwony
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,9105 zł - 2,2309 zł 12620 Na stanie
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
1,8964 zł - 4,6463 zł 15760 Na stanie
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,8729 zł - 2,1386 zł 32500 Na stanie
16.7 mm
M12 x 1;5
Czerwony
16.3 mm
8.7 mm
Metryczny
2
3,765 zł - 9,2243 zł 280 Na stanie
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,4992 zł - 1,223 zł 4900 Na stanie
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,5368 zł - 1,3153 zł 12455 Na stanie
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Czerwony
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
2,3148 zł - 5,6712 zł 1960 Na stanie
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,7934 zł - 1,9439 zł 2000 Na stanie
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Czerwony
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,4741 zł - 1,1615 zł 5000 Na stanie
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,7418 zł - 1,8175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Czerwony
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,3837 zł - 0,4643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
3,249 zł - 7,9602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
G 1/8
Naturalny
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
3,50 zł - 8,5751 zł 50 Na stanie
16.0 mm
G 1/4
Naturalny
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
7,7113 zł - 18,8927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
G 1
Naturalny
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
  • z 4
Zaślepka gwintowana 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071779

Przedział cen netto
0,8199 zł - 0,3346 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10070543

Przedział cen netto
1,6227 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10071847

Przedział cen netto
0,7721 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10083048

Przedział cen netto
2,5349 zł - 1,0346 zł

Zapasy magazynowe
24430 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10068847

Przedział cen netto
1,9849 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
17998 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10086933

Przedział cen netto
1,5168 zł - 0,6191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10082409

Przedział cen netto
2,2309 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
12620 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Czerwony

10082485

Przedział cen netto
4,6463 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
15760 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10082980

Przedział cen netto
2,1386 zł - 0,8729 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10083086

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10087558

Przedział cen netto
1,223 zł - 0,4992 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10086742

Przedział cen netto
1,3153 zł - 0,5368 zł

Zapasy magazynowe
12455 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10082492

Przedział cen netto
5,6712 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
1960 Na stanie
Atrybuty
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10084618

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10083079

Przedział cen netto
1,1615 zł - 0,4741 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
Zaślepka gwintowana 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10086735

Przedział cen netto
1,8175 zł - 0,7418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10083062

Przedział cen netto
0,4643 zł - 0,3837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturalny

10182710

Przedział cen netto
7,9602 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/8
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturalny

10182727

Przedział cen netto
8,5751 zł - 3,50 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/4
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka gwintowana G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturalny

10182765

Przedział cen netto
18,8927 zł - 7,7113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1
  • Standard gwintu
    BSP