Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające PCR

W produkcji

Szybkozłączne gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz, szczątki i wilgoć.

Ukrywa początkowy nawój standardowych gwintów żeńskich. Są odpowiednie do wielu zastosowań, w tym w przemyśle hydraulicznym i ogólnym inżynierii. Oferują szeroki zakres rozmiarów gwintów, które spełniają normy metryczne, gazowe oraz UNF.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
25 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu D H h Standard gwintu Kup
0,5353 zł - 0,8327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metryczny
0,3336 zł - 0,519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metryczny
0,2878 zł - 0,4477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 2
18.5 mm
17.2 mm
9.5 mm
Metryczny
0,2339 zł - 0,3639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/8" x 28
16.4 mm
10.5 mm
4.2 mm
GAS
0,3463 zł - 0,5386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1
15.3 mm
14.6 mm
10.4 mm
Metryczny
0,3742 zł - 0,5822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 1.5
18.5 mm
17.2 mm
9.5 mm
Metryczny
0,3028 zł - 0,471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
22.0 mm
17.2 mm
12.5 mm
Metryczny
0,3506 zł - 0,5454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metryczny
0,5586 zł - 0,869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
1,8362 zł - 2,8564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2" x 11
73.7 mm
17.5 mm
10.7 mm
GAS
0,611 zł - 0,9505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/16" x 12
39.3 mm
16.3 mm
11.0 mm
UNF
0,2408 zł - 0,3747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,5615 zł - 0,8735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/16" x 12
33.4 mm
18.4 mm
13.8 mm
UNF
0,3159 zł - 0,4914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,3398 zł - 0,5286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,2585 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16" x 20
17.2 mm
15.4 mm
10.1 mm
UNF
1,1655 zł - 1,813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
1,1348 zł - 1,7653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,4074 zł - 0,6338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13/16" x 16
26.7 mm
18.1 mm
13.5 mm
UNF
0,3777 zł - 0,5875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
  • z 2
Zaślepka gwintowana M20 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751081

Przedział cen netto
0,8327 zł - 0,5353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M20 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751098

Przedział cen netto
0,519 zł - 0,3336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M14 x 2 LDPE - PCR Zielony

20751050

Przedział cen netto
0,4477 zł - 0,2878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.2 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 2
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Zielony

20750930

Przedział cen netto
0,3639 zł - 0,2339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    10.5 mm
  • D
    16.4 mm
  • h
    4.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8" x 28
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana M10 x 1 LDPE - PCR Zielony

20751029

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,3463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.6 mm
  • D
    15.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M14 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751043

Przedział cen netto
0,5822 zł - 0,3742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.2 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M16 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751067

Przedział cen netto
0,471 zł - 0,3028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.2 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M20 x 2.5 LDPE - PCR Zielony

20751104

Przedział cen netto
0,5454 zł - 0,3506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Zielony

20750978

Przedział cen netto
0,869 zł - 0,5586 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4" x 14
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 2" x 11 GAS LDPE - PCR Zielony

20751012

Przedział cen netto
2,8564 zł - 1,8362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.5 mm
  • D
    73.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    2" x 11
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zielony

20751173

Przedział cen netto
0,9505 zł - 0,611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.3 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Zielony

20751135

Przedział cen netto
0,3747 zł - 0,2408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2" x 20
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zielony

20751166

Przedział cen netto
0,8735 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    18.4 mm
  • D
    33.4 mm
  • h
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.1/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Zielony

20750947

Przedział cen netto
0,4914 zł - 0,3159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4" x 19
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Zielony

20750954

Przedział cen netto
0,5286 zł - 0,3398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8" x 19
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Zielony

20751128

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.4 mm
  • D
    17.2 mm
  • h
    10.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16" x 20
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Zielony

20751005

Przedział cen netto
1,813 zł - 1,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1,1/2" x 11
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Zielony

20750992

Przedział cen netto
1,7653 zł - 1,1348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1,1/4" x 11
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Zielony

20751159

Przedział cen netto
0,6338 zł - 0,4074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    18.1 mm
  • D
    26.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16" x 16
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR Zielony

20751142

Przedział cen netto
0,5875 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 18
  • Standard gwintu
    UNF