20751005
20751005
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 60 - 599 | 1,813 zł |
| 600 - 2999 | 1,295 zł |
| 3000 + | 1,1655 zł |
| H | 16.9 mm |
|---|---|
| H | 0.665 in |
| D | 55.2 mm |
| D | 2.173 in |
| h | 10.8 mm |
| h | 0.425 in |
| Rozmiar gwintu | 1,1/2" x 11 |
| Standard gwintu | GAS |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować