20750992
20750992
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 80 - 799 | 1,7653 zł |
| 800 - 3999 | 1,2609 zł |
| 4000 + | 1,1348 zł |
| H | 0.823 in |
|---|---|
| H | 20.9 mm |
| D | 1.965 in |
| D | 49.9 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Rozmiar gwintu | 1,1/4" x 11 |
| Standard gwintu | GAS |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować