20750947
20750947
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4914 zł |
| 5000 - 24999 | 0,351 zł |
| 25000 + | 0,3159 zł |
| H | 12.8 mm |
|---|---|
| H | 0.504 in |
| D | 18.8 mm |
| D | 0.74 in |
| h | 6.5 mm |
| h | 0.256 in |
| Rozmiar gwintu | 1/4" x 19 |
| Standard gwintu | GAS |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować