20750978
20750978
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,869 zł |
| 2000 - 9999 | 0,6207 zł |
| 10000 + | 0,5586 zł |
| H | 0.669 in |
|---|---|
| H | 17.0 mm |
| D | 1.272 in |
| D | 32.3 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Rozmiar gwintu | 3/4" x 14 |
| Standard gwintu | GAS |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować