20751142
20751142
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,5875 zł |
| 5000 - 24999 | 0,4197 zł |
| 25000 + | 0,3777 zł |
| H | 0.606 in |
|---|---|
| H | 15.4 mm |
| D | 0.89 in |
| D | 22.6 mm |
| h | 0.421 in |
| h | 10.7 mm |
| Rozmiar gwintu | 9/16" x 18 |
| Standard gwintu | UNF |
| Kolor | Zielony |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować