Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.
Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1125, SR5760
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | SW | Kolor | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9738 zł - 0,9738 zł | 290 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 10285763 | 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
|
| 0,6707 zł - 1,6432 zł | 7650 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Czerwony
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8366 zł - 2,0498 zł | 1900 Na stanie |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4553 zł - 0,4553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 10286869 | 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
|
| 0,8283 zł - 2,0293 zł | 7200 Na stanie |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czerwony
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8394 zł - 2,0566 zł | 3400 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1504 zł - 2,8185 zł | 983 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10286845 | 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
|
|
| 0,8057 zł - 0,8057 zł | 11752 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 7,4463 zł - 18,2436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285756 | 1,6948 zł - 1,6948 zł | 572 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
|
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 0,8129 zł - 1,9917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Czerwony
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 2,8294 zł - 2,8294 zł | 27 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6623 zł - 1,6227 zł | 3000 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Czerwony
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,8294 zł - 2,8294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm