Menu Search

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Żółty

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M24 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numer produktu Essentra:

10285749

Numer produktu produkcyjny:

498543

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,4781 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

369,53 zł

250 x 1,4781 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 30.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 17.0 mm
Rozmiar gwintu M24 x 1;5
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Żółty
Kod towaru 3923509000

Produkt 498543 zastępuje:

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M24 x 1.5 HDPE Żółty
Numer produktu Essentra: 10450864
Numer produktu produkcyjny: 467097

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt