Menu Search

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Czerwony

This 7/16"-24 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numer produktu Essentra:

10149409

Numer produktu produkcyjny:

BLM3-24B

7200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
800 - 3999 1,9702 zł
4000 - 7999 1,1258 zł
8000 + 0,8041 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 8000

Zamów wielokrotność 800

Wartość netto:

1 576,16 zł

800 x 1,9702 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 16.8 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 9.5 mm
Rozmiar gwintu 7/16-24 in
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt