Menu Search

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Czerwony

This 1-7/8"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numer produktu Essentra:

10149393

Numer produktu produkcyjny:

BLM14B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 349 17,7122 zł
350 - 699 10,1213 zł
700 + 7,2294 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 700

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

1 239,85 zł

70 x 17,7122 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 55.5 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 41.3 mm
Rozmiar gwintu 1 7/8 - 12 in UNF
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt