Menu Search

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Żółty

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numer produktu Essentra:

10286890

Numer produktu produkcyjny:

498666

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,4263 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

242,63 zł

100 x 2,4263 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 45.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Rozmiar gwintu M36 x 1;5
Standard gwintu Metryczny
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Żółty
Kod towaru 3923509000

Produkt 498666 zastępuje:

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M36 x 1.5 HDPE Żółty
Numer produktu Essentra: 10626962
Numer produktu produkcyjny: 467102

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt