Menu Search

Zaślepki gwintowane z O-ringiem 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Czerwony

This 1/2"-20 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numer produktu Essentra:

10149416

Numer produktu produkcyjny:

BLM4B

7650 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
600 - 2999 1,5954 zł
3000 - 5999 0,9116 zł
6000 + 0,6512 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 6000

Zamów wielokrotność 600

Wartość netto:

957,24 zł

600 x 1,5954 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 18.5 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 11.1 mm
Rozmiar gwintu 1/2 - 20 in UNF
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt