Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.
Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1125, SR5760
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | SW | Kolor | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,518 zł - 4,518 zł | 250 Na stanie |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | 950 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,8687 zł - 2,1284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 2,6773 zł - 2,6773 zł | 130 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 10285862 | 0,7474 zł - 0,7474 zł | 9850 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|
| 10287071 | 2,0359 zł - 2,0359 zł | 4900 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
| 0,5968 zł - 0,5968 zł | 500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1058 zł - 1,1058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1504 zł - 1,1504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7822 zł - 0,7822 zł | 350 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | 320 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 550 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować