Te wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Obudowa stanowi łatwe rozwiązanie w zakresie mocowania wózka do części ruchomej.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Grupa SR: SRL1751, SRL1750
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol H6 | h1 | Materiał klatki kulkowej | d3 | l1 | Rodzaj prowadnicy | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,60 zł - 239,478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normalna
|
M5x10
|
||
173,956 zł - 217,434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normalna
|
M4x8
|
||
60,948 zł - 76,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standardowy
|
M5x12
|
||
88,394 zł - 110,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normalna
|
M6x12
|
||
330,268 zł - 412,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Krótkie
|
M8x18
|
||
272,239 zł - 340,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
565,912 zł - 707,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krótkie
|
M6x12
|
||
168,423 zł - 210,5071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standardowy
|
M10x25
|
||
109,00 zł - 136,2284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Normalna
|
M8x18
|
||
382,067 zł - 477,6055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Krótkie
|
M10x25
|
||
92,271 zł - 115,3171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normalna
|
M5x12
|
||
104,469 zł - 130,6085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Długie
|
M5x10
|
||
143,852 zł - 179,7937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
137,056 zł - 171,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Długie
|
M5x12
|
||
108,652 zł - 135,7928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
30.0
|
Normalna
|
M4x8
|
||
158,708 zł - 198,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krótkie
|
M6x12
|
||
320,945 zł - 401,1921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Krótkie
|
M4x8
|
||
441,403 zł - 551,7535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Krótkie
|
M4x8
|
||
153,132 zł - 191,4256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
226,191 zł - 282,7383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Krótkie
|
M8x18
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować