20263270
20263270
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 110,4814 zł |
10 - 19 | 99,4158 zł |
20 - 49 | 93,9266 zł |
50 + | 88,394 zł |
Rodzaj prowadnicy | Normalna |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol H6 | 20.0 |
l1 | 53.0 |
d2 | M6x12 |
d3 | 5.2 |
h1 | 41.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 245.0 |
Waga g | 11.0 |
h4 | 21.0 |
l2 ±02 | 40.0 |
w1 | 54.0 |
w2 ±02 | 40.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować