20263256
20263256
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 76,1956 zł |
10 - 19 | 68,5717 zł |
20 - 49 | 64,7815 zł |
50 + | 60,948 zł |
Rodzaj prowadnicy | Standard |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol H6 | 16.0 |
l1 | 44.0 |
d2 | M5x12 |
d3 | 4.3 |
h1 | 38.5 |
h2 | 32.5 |
h3 | 9.0 |
Waga g | 180.0 |
h4 | 19.0 |
l2 ±02 | 34.0 |
w1 | 50.0 |
w2 ±02 | 36.0 |
w3 | 25.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować