20263058
20263058
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 412,824 zł |
10 - 19 | 371,5242 zł |
20 - 49 | 350,9178 zł |
50 + | 330,268 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj prowadnicy | Krótkie |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol H6 | 25.0 |
l1 | 40.4 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 51.5 |
h2 | 41.0 |
h3 | 400.0 |
Waga g | 12.0 |
h4 | 26.0 |
w1 | 76.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 38.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować