Menu Search

Prowadnice liniowe 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

Te zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263164

Numer produktu produkcyjny:

20263164

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 707,3684 zł
10 - 19 636,6185 zł
20 - 49 601,2436 zł
50 + 565,912 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

707,37 zł

1 x 707,3684 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Krótkie
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol H6 20.0
l1 28.3
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 11.0
Waga g 176.0
h4 21.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt