20263102
20263102
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 340,2879 zł |
| 10 - 19 | 306,2635 zł |
| 20 - 49 | 289,2295 zł |
| 50 + | 272,239 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Długie |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 154.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Waga g | 1525.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 132.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 2490.0 |
| Static load C0 max. N | 5480.0 |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał łożyska | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować