20263249
20263249
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 135,7928 zł |
| 10 - 19 | 122,2004 zł |
| 20 - 49 | 115,4043 zł |
| 50 + | 108,652 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rodzaj prowadnicy | Normalna |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless |
| d1 tol H6 | 8.0 |
| l1 | 30.0 |
| d2 | M4x8 |
| d3 | 3.4 |
| h1 | 22.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 60.0 |
| Waga g | 6.0 |
| h4 | 11.0 |
| l2 ±02 | 18.0 |
| w1 | 34.0 |
| w2 ±02 | 24.0 |
| w3 | 17.0 |
| w4 | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał łożyska | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować