Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1786 zł - 0,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2255 zł - 0,2784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1806 zł - 0,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,18 zł - 0,2222 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2723 zł - 0,3362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3241 zł - 0,4001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2618 zł - 0,3232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2857 zł - 0,3528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1859 zł - 0,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,181 zł - 0,2235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem