10399187
50M060100H020
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,3507 zł |
| 2500 - 9999 | 0,3156 zł |
| 10000 + | 0,284 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 12.6 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.496 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.3 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.13 in |
| Długość gwintu | 0.657 in |
| Długość gwintu | 16.7 mm |
| Rozmiar gwintu | M6 x 1.0 |
| Średnica podziałowa | 0.039 in |
| Średnica podziałowa | 1.0 mm |
| Rodzaj główki | Łeb płaski |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować