Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

Płaska śruba maszynowa z rowkiem M5x0.8 wykonana z nylonu 6/6
Numer produktu Essentra:

10398579

Numer produktu produkcyjny:

50M050080H020

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2157 zł
5000 - 19999 0,1942 zł
20000 + 0,1747 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

215,70 zł

1000 x 0,2157 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 17.3 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Średnica podziałowa 0.8 mm
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt