Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

Płaska śruba maszynowa z rowkiem M6x1 wykonana z nylonu 6/6
Numer produktu Essentra:

10399156

Numer produktu produkcyjny:

50M060100H010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3264 zł
5000 - 19999 0,2938 zł
20000 + 0,2644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

326,40 zł

1000 x 0,3264 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 12.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.3 mm
Długość gwintu 6.7 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Średnica podziałowa 1.0 mm
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt