Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

Płaska śruba maszynowa z rowkiem M4x0.7 wykonana z nylonu 6/6
Numer produktu Essentra:

10397992

Numer produktu produkcyjny:

50M040070H006

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1964 zł
5000 - 19999 0,1768 zł
20000 + 0,1591 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

196,40 zł

1000 x 0,1964 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 3.3 mm
Rozmiar gwintu M4 x 0.7
Średnica podziałowa 0.7 mm
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Normy REACH, RoHS, UL
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt