10398029
50M040070H012
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1994 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1794 zł |
| 20000 + | 0,1615 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.37 in |
|---|---|
| Średnica łba | 9.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
| Długość gwintu | 0.366 in |
| Długość gwintu | 9.3 mm |
| Rozmiar gwintu | M4 x 0.7 |
| Średnica podziałowa | 0.028 in |
| Średnica podziałowa | 0.7 mm |
| Rodzaj główki | Łeb płaski |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować