Menu Search

Regulowane zaciski kablowe

Na stanie

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiał: PA, PA66 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: UL94 V-0, UL94 V-2Grupa SR: , SRWAC

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Min. kompatybilna średnica kabla Maks. kompatybilna średnica kabla Metoda montażu Kup
4,8833 zł - 4,8833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
22.2 mm
25.4 mm
Bez mocowania
3,7199 zł - 3,7199 zł 91 Na stanie
Naturalny
22.2 mm
25.4 mm
Bez mocowania
0,8273 zł - 0,8273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
5.5 mm
6.5 mm
Bez mocowania
0,9795 zł - 0,9795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
11.9 mm
14.3 mm
Bez mocowania
1,1116 zł - 1,1116 zł 130 Na stanie
Naturalny
14.7 mm
19.1 mm
Bez mocowania
0,6348 zł - 0,6348 zł 700 Na stanie
Naturalny
5.5 mm
6.5 mm
Klej
0,9149 zł - 0,9149 zł 100 Na stanie
Naturalny
7.9 mm
10.2 mm
Bez mocowania
0,8258 zł - 0,8258 zł 500 Na stanie
Czarny
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,7511 zł - 0,7511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Wciskane
10036532 0,7914 zł - 0,7914 zł 20220 Na stanie
Naturalny
Wciskane
0,8703 zł - 0,8703 zł 4100 Na stanie
Czarny
3.0 mm
8.5 mm
Push In
1,2668 zł - 1,2668 zł 2000 Na stanie
Naturalny
Klej
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm PA Naturalny

10148327

Przedział cen netto
4,8833 zł - 4,8833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Długość podstawy
    50.8 mm
Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm PA Naturalny

10148310

Przedział cen netto
3,7199 zł - 3,7199 zł

Zapasy magazynowe
91 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Długość podstawy
    50.8 mm
Uchwyt kablowy z blokadą 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Naturalny

10000021

Przedział cen netto
0,8273 zł - 0,8273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Długość podstawy
    21.6 mm
Uchwyt kablowy z blokadą 31.8 mm 19.1 mm PA Naturalny

10000083

Przedział cen netto
0,9795 zł - 0,9795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Długość podstawy
    31.8 mm
Uchwyt kablowy z blokadą 38.1 mm 19.1 mm PA Naturalny

10000113

Przedział cen netto
1,1116 zł - 1,1116 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Długość podstawy
    38.1 mm
Uchwyt kablowy Bez mocowania 6.5 mm 21.6 mm PA Naturalny

10000014

Przedział cen netto
0,6348 zł - 0,6348 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    21.6 mm
Uchwyt kablowy z blokadą 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Naturalny

10000052

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Materiał podstawy
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Długość podstawy
    25.2 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 8.5 mm PA Czarny

10036501

Przedział cen netto
0,8258 zł - 0,8258 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 8.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 odporny na działanie promieni UV
Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036518

Przedział cen netto
0,7511 zł - 0,7511 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Długość podstawy
    26.5 mm
  • Szerokość podstawy
    18.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    40 - 85 °C
Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036532

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
20220 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Długość podstawy
    29.5 mm
  • Szerokość podstawy
    18.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    40 - 85 °C
Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 8.5 mm PA Czarny

10036525

Przedział cen netto
0,8703 zł - 0,8703 zł

Zapasy magazynowe
4100 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 8.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036549

Przedział cen netto
1,2668 zł - 1,2668 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    22.2 mm
  • Szerokość podstawy
    17.8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    40 - 85 °C