Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą Wciskane, samoprzylepne 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten regulowany zacisk żebrowany można mocować na wcisk w panelach w celu zamocowania przewodów i kabli. Zacisk można zamknąć na zatrzask, naciskając palcem. Artykuł wykonano z nylonu w kolorze naturalnym klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036549

Numer produktu produkcyjny:

WAC3-01A4-RT

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2668 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 266,80 zł

1000 x 1,2668 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 22.2 mm
Szerokość podstawy 17.8 mm
Zakres temperatur pracy 40 - 85 °C
Wysokość całkowita 22.2 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt