Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 8.5 mm PA Czarny

Te regulowane żebrowane zaciski kablowe zatrzaskuje się w otworach w panelach, aby spiąć nimi kable lub przewody. Zacisk można zamknąć na zatrzask, naciskając palcem. Zmniejszają naprężenie i odkształcenie kabli, zapobiegając ich zginaniu i rozciąganiu. Kolor czarny, wykonanie z PA. Klasa odporności ogniowej ULV94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036525

Numer produktu produkcyjny:

WAC2-UVB

2600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,845 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

422,50 zł

500 x 0,845 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z regulacją
Kolor Czarny
Metoda montażu Wciskane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 8.5 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt