10000052
AKKL-3140-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,8882 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Z regulacją |
|---|---|
| Materiał podstawy | Nylon 6/6 |
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Bez mocowania |
| Długość podstawy | 25.2 mm |
| Długość podstawy | 0.992 in |
| Szerokość podstawy | 0.752 in |
| Szerokość podstawy | 19.1 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.311 - 0.402 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 7.9 - 10.2 mm |
| Wysokość całkowita | 22.2 mm |
| Wysokość całkowita | 0.874 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować