10000014
AKKL-2140-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,6348 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Z regulacją |
|---|---|
| Materiał podstawy | Nylon 6/6 |
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Klej |
| Długość podstawy | 21.6 mm |
| Długość podstawy | 0.85 in |
| Szerokość podstawy | 16.5 mm |
| Szerokość podstawy | 0.65 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.217 - 0.256 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 5.5 - 6.5 mm |
| Wysokość całkowita | 0.709 in |
| Wysokość całkowita | 18.0 mm |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować